Rezerves daļa, EV220B 25-32 FKM
032U0085
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220B 25-32 FKM, Apkopes komplekts
032U0085
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Equalizing Orifice |
| Blīves materiāls | FKM |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 x gredzeniIzlīdzināšanas atvere |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV220B 25-32 FKM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare part Equalizing Orifice ø1.2 FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Equalizing orifice |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 1.20 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10 Gram |
| Neto svars | 8 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025855 |