Danfoss logo
Equalizing orifice

Rezerves daļa, EV220B 15-20 EPDM

032U0082

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220B 15-20 EPDM, Apkopes komplekts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEqualizing Orifice 0.5 mm
Blīves materiālsEPDM
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 x gredzeniIzlīdzināšanas atvere
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEV220B 15-20 EPDM
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSpare part Equalizing Orifice ø0.5 EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsEqualizing orifice
Uzgaļa izmērs [mm]0.50 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10 Gram
Neto svars7 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.004 Liter
EAN/UPC5702423025770