Solenoīda tinuma piederumi, Piederumu maiss, Blīvējuma komplekts NC
018Z0090
Further information: For Normally Closed valves
018Z0090
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | Tinums, tips B bez piespraudes |
| Izstrādājuma nosaukums | Blīvju komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda tinuma piederumi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Nc sealing Kit |
| Papildinformācija | For Normally Closed valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederumu maiss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Blīvējuma komplekts NC |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.044 Kilogram |
| Neto svars | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.096 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |