Solenoīda tinuma piederumi, Piederumu maiss, Spaiļu kārba ar zaļu LED
018Z0089
Further information: With Green LED
018Z0089
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 250 V |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izmantots produktam | IP67 spoles |
| Izstrādājuma nosaukums | Terminal box |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda tinuma piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | LED-INDIKATORS |
| Papildinformācija | With Green LED |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederumu maiss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 220.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 48.00 V |
| Tipa apzīmējums | Spaiļu kārba ar zaļu LED |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.054 Kilogram |
| Neto svars | 0.051 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.095 Liter |
| EAN/UPC | 5702428053051 |