Rezerves daļa, IP67 spoles, Spaiļu kārba
018Z0081
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: IP67 spoles, Tipa apzīmējums: Spaiļu kārba, Terminal box
018Z0081
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | IP67 spoles |
| Izstrādājuma nosaukums | Terminal box |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda tinuma piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | KONTAKTU KASTE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Spaiļu kārba |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.05 Kilogram |
| Neto svars | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.091 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |