Rezerves daļa, EV220B 65-100
016D0101
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220B 65-100, Apkopes komplekts, Funkcija: NC
016D0101
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NC |
| Iekļautās daļas | Samontēta armatūraSamontēts servovirzulisBlīves |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV220B 65-100 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare Part Pilot Kit EVSI 65/80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Actuator flange set |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.622 Kilogram |
| Neto svars | 0.621 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.989 Liter |
| EAN/UPC | 5702422073406 |