Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_003N2106

Piederums

003N2106

Sensora kabata, Tipa apzīmējums: Sensora kabata, Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1/2, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 60

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Daudzums iepakojuma formātā60 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamAVTA
Izstrādājuma nosaukumsSensora kabata
Izstrādājumu grupaŪdens ventiļu piederumi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket G 1/2"
Materiāla spec.Misiņš
Min. sensora ligzdas garums [collas]7 5/32 in
Min. sensora ligzdas garums [mm]182 mm
Specifikācija
Vērtība
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisĀrējs
SCIP dokumentācija nr.2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Sensora izmērs (Ø x L) [collas]3/8 x 7 3/32 in
Sensora izmērs (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
Tipa apzīmējumsSensora kabata

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.098 Kilogram
Neto svars0.097 Kilogram
Volume0.098 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423029518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm