Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

Solenoīda vārsts, EV220BW, Funkcija: NC, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U5000

Nesēju ieteikumi: Drinking Water&Heating ECO/SS, Apstiprinājums: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Korpusa materiāls: Ekoloģiskais misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]176 °F
ApstiprinājumsACSPZHRISESINTEFWRAS
Attiecas uz EEIAYes
Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atverePapildu izlīdzināšanas atvere
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]46.200 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV220BW 15 - 50
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.351 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsViens bloks
Ieplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Ieplūdes izmērs [collas]2 in
Ieplūdes savienojuma standartsISO 228-1
ieplūdes savienojuma tipsG
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsBW
Izplūde, iekšēja/ārējaIekšējs
Izplūdes izmērs [collas]2 in
Izplūdes savienojuma standartsISO 228-1
Izplūdes savienojuma tipsG
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsEkoloģiskais misiņš
Kv vērtība [m³/h]40.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. darba spiediena piezīmeŠķidrumi maks. 10 bāri/145 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220BW 50BE G 2E NC000
Nesēju ieteikumiDrinking Water&Heating ECO/SS
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Nesēju tolerances komentāriViegli agresīva vide
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV220BW
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2
Savienojuma materiālsEkoloģiskais misiņš
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Specifikācijas atslēgaEV220BW 50BE G 2E NC000
Tipa apzīmējumsEV220BW 50
Uzgaļa izmēra daļa [collas]2 in
Uzgaļa izmērs [mm]50.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars4.72 Kilogram
Neto svars4.345 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5715162488577