Danfoss logo
F132U1581_EV220BW_IMG12_15-50_SS_valve_NO_az

Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NO, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U8591

Nesēju ieteikumi: Technical & Soft Water, Apstiprinājums: PZH, Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]80 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]176 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]40 ms
ApstiprinājumsPZH
Attiecas uz EEIAYes
Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atverePapildu izlīdzināšanas atvere
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clauseNo
Cv vērtība [gal/min]9.250 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV220B 15 - 50
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]10.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]145.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.350 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNO
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa materiālsNerūsējošais tērauds
Specifikācija
Vērtība
Kv vērtība [m³/h]8.000 m³/h
LietojumsAtvērts
Maks. darba spiediena piezīmeŠķidrumi maks. 10 bāri/145 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]15.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220B 20SS G 34E NO000
Nesēju ieteikumiTechnical & Soft Water
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Nesēju tolerances komentāriAgresīva videTvaiks maks. 4 bāriTemperatūra: Spoles atkarīgs
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV220B
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4
Savienojuma materiālsNerūsējošais tērauds
Savienojuma standartsISO 228-1
Savienojuma tipsG
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV220B 20SS G 34E NO000
Tipa apzīmējumsEV220B 20
Uzgaļa izmēra daļa [collas]3/4 in
Uzgaļa izmērs [mm]20.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.822 Kilogram
Neto svars0.761 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.846 Liter
EAN/UPC5702428046169