Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NO

Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NO, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U6544

Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339; GL; C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS; UA, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsSolenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C]50 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F]122 °F
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms]40 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms]350 ms
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSDNVGL-CG-0339GLUAcURus recognized
Attiecas uz EEIAYes
Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atverePapildu izlīdzināšanas atvere
Blīves materiālsEPDM
Ceļu skaits2/2
China RoHS exemption clause7.3
Cv vērtība [gal/min]4.600 gal/min
Daļu programmas nosaukumsEV220B 15 - 50
DarbībaServomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]9.791 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]142.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.351 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaNO
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas]0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm]13.5 mm
IzpildmehānismsB
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda vārsts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Kv vērtība [m³/h]4.000 m³/h
Specifikācija
Vērtība
LietojumsAtvērts
Maks. Maks. spiediens [bar]15.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]225 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt]50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri]20.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]290.0 psig
Material DescriptionValve EV220B 15B N 12E NO000
Nesēju ieteikumiWater & Brine
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Nesēju tolerances komentāriNeitrāla videTvaiks maks. 4 bāriTemperatūra: Spoles atkarīgs
Plūsmas virziena indikatorsReljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziensVienvirziena plūsma
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsEV220B
Produktu piederumiSolenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
SCIP dokumentācija nr.e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Šķidrumu grupa1
Specifikācijas atslēgaEV220B 15B N 12E NO000
Tipa apzīmējumsEV220B 15
UL novērtējumsYes
Uzgaļa izmēra daļa [collas]5/8 in
Uzgaļa izmērs [mm]15.00 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.761 Kilogram
Neto svars0.707 Kilogram
Volume0.88 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423031801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm