Solenoīda spole, BR024CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
018F4722
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Korpusa kategorija, IP: IP00
018F4722
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -13 °F |
| Apstiprinājums | DNV∙GLUA |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 24 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 24 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN175301-803 |
| Elektriskais savienojums | DIN lāpsta |
| Elektriskais savienotājs | 3 lāpstveida spailes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP00 |
| Krāsa | Melns |
| Material Description | Coil BR24CS 24 V 50/60 Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BR024CS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitruma apstākļi | Bez kondensācijas |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 018F4722 |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 14.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 12.0 W |
| Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] | 26.0 VA |
| Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] | 21.0 VA |
| Tinuma savienojums | DIN lāpsta |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | BR024CS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.28 Kilogram |
| Neto svars | 0.241 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.271 Liter |
| EAN/UPC | 5715162268926 |