Solenoīda spole, BI024C, Kabelis, 5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
018Z8588
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Korpusa kategorija, IP: IP67
018Z8588
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 104 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 6 |
| ATEX pārdošanas teksts | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 24 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 24 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas platība [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā sav. komentāri | Zemējuma vads > 4 mm2 |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| Elektriskais savienotājs | 3 dzīslu kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Iekļautās daļas | IP67 blīvju komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 13.5 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Kabeļa garums [collas] | 196.00 colla |
| Kabeļa garums [m] | 5.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Krāsa | Melns |
| Material Description | Coil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX B |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | BI024C |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 10.3 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 10.3 W |
| Tinuma savienojums | KABELIS |
| Tinuma stiprinājums | Pirkstu skrūve |
| Tipa apzīmējums | BI024C |
| Zemējuma savienojums | Papl. SpaileGreen/yellow wire |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.18 Kilogram |
| Neto svars | 1.096 Kilogram |
| Volume | 2.004 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424618537 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |