Danfoss logo
BI024C_Bottom_018Z8588_018Z8589

Solenoīda spole, BI024D, Kabelis, null: 24, Vairāki komplekti

018Z8569

Elektriskais savienojums: Kabelis, null: 24, Korpusa kategorija, IP: IP67

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Apvalka novērtējums Nema (~)6
ATEX pārdošanas teksts-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Attiecas uz EEIAYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Daudzums iepakojuma formātā6 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas platība [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā sav. komentāriZemējuma vads > 4 mm2
Elektriskais savienojumsKabelis
Elektriskais savienotājs3 dzīslu kabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļasIP67 blīvju komplekts
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs13.5 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Kabeļa garums [collas]196.00 colla
Kabeļa garums [m]10.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 10m Cable ATEX B
Muitas likmeNepārtraukts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBI024D
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Spoles tinuma izolācijas klaseKlase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva12.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tinuma savienojumsKABELIS
Tinuma stiprinājumsPirkstu skrūve
Tipa apzīmējumsBI024D
Zemējuma savienojumsPapl. SpaileGreen/yellow wire

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.612 Kilogram
Neto svars1.447 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3.391 Liter
EAN/UPC5715162502273