Danfoss logo
AC coil - DIN spade

Solenoīda spole, AC024D, DIN lāpsta, null: 24, Vairāki komplekti

042N0824

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, null: 24, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Attiecas uz EEIAYes
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210AEV220AEV310A
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil AC024D 24V DC Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAC024D
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva10.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPirkstu skrūve
Tipa apzīmējumsAC024D

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.062 Kilogram
Neto svars0.051 Kilogram
Volume0.093 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423049837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm