Danfoss logo
AC Compact coil

Solenoīda spole, AC024C, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti

042N0823

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V]24 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V]24 V
China RoHS exemption clauseNo
Daļu programmas nosaukumsEV210AEV220AEV310A
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standartsEN175301-803
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
Elektriskais savienotājs3 lāpstveida spailes
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izpildmehānisma izmērs9 mm
Izstrādājuma nosaukumsSolenoīda spole
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP00
KrāsaMelns
Material DescriptionCoil AC024C 24V 50/60Hz Spade
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsAC024C
Produktu piederumiSolenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSolenoid coils
Strāvas patēriņš [W], 50Hz7.0 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz7.0 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA]11.0 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA]9.0 VA
Tinuma savienojumsDIN lāpsta
Tinuma stiprinājumsPirkstu skrūve
Tipa apzīmējumsAC024C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.062 Kilogram
Neto svars0.053 Kilogram
Volume0.087 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423049714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm