Signāla atkārtotājs, 868.42 MHz
014G0590
Signāla atkārtotāja bloks Danfoss Link sistēmai, Z-vilnis
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
014G0590
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Adaptera tips | N/A |
| Apkures kontroles veids | Atkārtotājs |
| Apraksts | Signāla atkārtotāja bloks Danfoss Link sistēmai |
| Apstiprinājuma standarts | EC EN 60730 |
| Apstiprinājums | Z-WaveCEEAC |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas sprieguma frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Bezvadu standarts | Z-vilnis |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Izstrādājumu grupa | Danfoss Link™ |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [m] | 3.000 m |
| Krāsa | RAL 9016 |
| Lietošana | Dzīvojamais (2. piesārņojuma pakāpe) |
| Material Description | Danfoss Link Repeater Unit |
| Pārraide [m] [Max] | 30 m |
| Pārraides frekvence [MHz] | 868.42 MHz |
| Pārraides jauda [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Signāla atkārtotājs |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Sistēmas integrācija | Danfoss Link™ |
| Termostata IP klase | 21 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.211 Kilogram |
| Neto svars | 0.211 Kilogram |
| Volume | 1.305 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |