Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Centrālais kontrolieris, Pieslēgšana strāvai: PSU, Radiatoru termostatu skaits (ieskaitot): 3

014G0503

Danfoss Link Starta paka, Z-vilnis
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 014G2440

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Akumulatora tips vai nosaukumsAlkaline AA (LR6/ZR6)
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Apkures kontroles veidsLietotņu modulis
AprakstsDanfoss Link Starta paka
Apstiprinājuma standartsCE marķējums
ApstiprinājumsZ-WaveCEEAC
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]25 mm
Balss palīga saderībaAmazon Alexa
Bezvadu standartsZ-vilnis
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsSkārienekrāns
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Izstrādājumu grupaDanfoss Link™
Specifikācija
Vērtība
KrāsaMelns RAL 9005 / balts RAL 9016
LietošanaDzīvojamais (2. piesārņojuma pakāpe)
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Material Descriptionliving connect Z, RA&K for OEM
Pārraide [m] [Max]30 m
Pārraides frekvence [GHz]2.4 GHz
Pārraides frekvence [MHz]868.42 MHz
Pieslēgšana strāvaiPSU
Product line03
Produkta veidsCentrālais kontrolieris
Programmatūras klaseA
Programmatūras versija4.1.0 vai jaunāka versija
Radiatoru termostatu skaits (ieskaitot)3 gab.
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Sistēmas integrācijaDanfoss Link™
Strāvas patēriņš (dīkstāvē) [W]2.0 W
Termostata IP klase21

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.34 Kilogram
Neto svars0.23 Kilogram
Volume0.48 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425128011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm