Danfoss logo
Danfoss Link CC

Centrālais kontrolieris, Pieslēgšana strāvai: NSU, Radiatoru termostatu skaits (ieskaitot): 3

014G0289

Danfoss Link centrālais kontrolieris, Z-vilnis
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max]65 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]-10 °C
Apkures kontroles veidsLietotņu modulis
AprakstsDanfoss Link centrālais kontrolieris
Apstiprinājuma standartsCE marķējums
ApstiprinājumsZ-WaveCEEAC
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]25 mm
Balss palīga saderībaAmazon Alexa
Bezvadu standartsZ-vilnis
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displeja tipsSkārienekrāns
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Garums [mm]125.0 mm
Izstrādājumu grupaDanfoss Link™
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KrāsaMelns RAL 9005 / balts RAL 9016
LietošanaDzīvojamais (2. piesārņojuma pakāpe)
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall East DCC22
Pārraide [m] [Max]30 m
Pārraides frekvence [GHz]2.4 GHz
Pārraides frekvence [MHz]868.42 MHz
Pieslēgšana strāvaiNSU
Platums [mm]107.00 mm
Product line03
Produkta veidsCentrālais kontrolieris
Programmatūras klaseA
Programmatūras versija4.1.0 vai jaunāka versija
Radiatoru termostatu skaits (ieskaitot)3 gab.
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Sistēmas integrācijaDanfoss Link™
Strāvas patēriņš (dīkstāvē) [W]2.0 W
Termostata IP klase21

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.678 Kilogram
Neto svars0.622 Kilogram
Volume1.486 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk