Centrālais kontrolieris, Pieslēgšana strāvai: NSU, Radiatoru termostatu skaits (ieskaitot): 3
014G0287
Danfoss Link centrālais kontrolieris, Z-vilnis
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
014G0287
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] | 65 °C |
| Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | -10 °C |
| Apkures kontroles veids | Lietotņu modulis |
| Apraksts | Danfoss Link centrālais kontrolieris |
| Apstiprinājuma standarts | CE marķējums |
| Apstiprinājums | Z-WaveCEEAC |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums [mm] | 25 mm |
| Balss palīga saderība | Amazon Alexa |
| Bezvadu standarts | Z-vilnis |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displeja tips | Skārienekrāns |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Garums [mm] | 125 mm |
| Izstrādājumu grupa | Danfoss Link™ |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Krāsa | Melns RAL 9005 / balts RAL 9016 |
| Lietošana | Dzīvojamais (2. piesārņojuma pakāpe) |
| Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C] | 75 °C |
| Material Description | CC Danfoss Link NSU Wall West DCC22 |
| Pārraide [m] [Max] | 30 m |
| Pārraides frekvence [GHz] | 2.4 GHz |
| Pārraides frekvence [MHz] | 868.42 MHz |
| Pieslēgšana strāvai | NSU |
| Platums [mm] | 107.00 mm |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Centrālais kontrolieris |
| Programmatūras klase | A |
| Programmatūras versija | 4.1.0 vai jaunāka versija |
| Radiatoru termostatu skaits (ieskaitot) | 3 gab. |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Sistēmas integrācija | Danfoss Link™ |
| Strāvas patēriņš (dīkstāvē) [W] | 2.0 W |
| Termostata IP klase | 21 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.613 Kilogram |
| Neto svars | 0.612 Kilogram |
| Volume | 1.493 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425112881 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |