Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dinamic katlu relejs Danfoss Link & TPOne sistēmām, 868.42 MHz

014G0279

Dinamic katlu relejs Danfoss Link & TPOne sistēmām, Z-vilnis
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Adaptera tipsN/A
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]45 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsDinamic katlu relejs Danfoss Link & TPOne sistēmām
Apstiprinājuma standartsCE marķējums
ApstiprinājumsZ-WaveCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums [mm]84 mm
Barošanas sprieguma frekvence [Hz]50 Hz
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Bezvadu standartsZ-vilnis
CE marķējumsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garums [mm]84.0 mm
Izstrādājumu grupaDanfoss Link™
KrāsaRAL 9016
LietošanaDzīvojamais (2. piesārņojuma pakāpe)
Specifikācija
Vērtība
Lodes spiediena pārbaudes temperatūra [°C]75 °C
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Nominālais impulsu spriegums [kV]2.5 kV
Pārraide [m] [Max]30 m
Pārraides frekvence [MHz]868.42 MHz
Pārraides jauda [mW] [Max]1.00 mW
Piesārņojuma pakāpe2
Platums [mm]30.00 mm
Product line03
Produkta veidsKatla relejs
Programmatūras klaseA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas veidsIesl./ izsl.
Rezistīvā slodze [A]3 A
Satur akumulatoriNo
Sistēmas integrācijaDanfoss Link™
Strāvas patēriņš (dīkstāvē) [W]1.6 W
Termostata IP klase40

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.235 Kilogram
Neto svars0.195 Kilogram
Volume1.08 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm