Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Pieslēgšana strāvai: PSU

014G0260

Barošanas bloks Danfoss Link sistēmai, Lietošana: Dzīvojamais (2. piesārņojuma pakāpe)
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Adaptera tipsN/A
AprakstsBarošanas bloks Danfoss Link sistēmai
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Izejas spriegums [V] DC15 V
Izstrādājumu grupaDanfoss Link™
KrāsaMelns RAL 9005
Specifikācija
Vērtība
LietošanaDzīvojamais (2. piesārņojuma pakāpe)
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Pārraides frekvence [GHz]50.0 GHz
Pieslēgšana strāvaiPSU
Product line03
Produkta veidsBarošanas bloks
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Slodze [W] [Maks.]10 W
Strāvas patēriņš (dīkstāvē) [W]0.2 W

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.178 Kilogram
Neto svars0.132 Kilogram
Volume1.056 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens