Telpas sensors, 868.42 MHz
014G0160
Virsapmetuma istabas sensors Danfoss Link sistēmai, Z-vilnis
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
014G0160
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 5 yr |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Akumulatori barošanai | 2 x 1,5 V AA sārma baterijas |
| Akumulatoru skaits | 2 |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apkures kontroles veids | Istabas termostats |
| Apraksts | Virsapmetuma istabas sensors Danfoss Link sistēmai |
| Apstiprinājuma standarts | EN 60730 |
| Apstiprinājums | Z-WaveCEEAC |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Atvērta loga funkcija | Jā |
| Augstums [mm] | 76 mm |
| Bezvadu standarts | Z-vilnis |
| CE marķējums | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Displeja tips | LCD ar fona apgaismojumu |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Izstrādājumu grupa | Danfoss Link™ |
| Krāsa | RAL 9016 |
| Lietošana | Dzīvojamais (2. piesārņojuma pakāpe) |
| Material Description | Danfoss RS-Z |
| Pārraide [m] [Max] | 30 m |
| Pārraides frekvence [MHz] | 868.42 MHz |
| Pārraides jauda [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Telpas sensors |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
| SCIP dokumentācija nr. | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Danfoss RS-Z |
| Sistēmas integrācija | Danfoss Link™ |
| Termostata IP klase | 21 |
| Tukšas baterijas indikators | Jā |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.245 Kilogram |
| Neto svars | 0.245 Kilogram |
| Volume | 1.104 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425110177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |