Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat

Danfoss Icon2™ bezvadu telpas termostats piedāvā brīvību novietot termostatu bez sienā ieraktu vadu ierobežojumiem. Pazušanas funkcija apvienojumā ar minimālistisku dizainu, kura dziļums ir tikai 16 mm, piešķir tam eleganci un ļauj tam saplūst ar apkārtējo vidi. Icon2™ RT ir sertificēts ar Zigbee 3.0 un to var integrēt ar saderīgiem viedās mājas risinājumiem.

Features and benefits

  • Skārienekrāna lietotāja saskarne
  • Infrasarkanais grīdas sensors (tikai IR versijā)
  • UV staru izturīga plastmasa, lai samazinātu dzeltēšanu
  • Temperatūras ierobežojums (no 4 °C līdz 35 °C)
  • Iespēja atcelt dzesēšanas atlasi konkrētai telpai
  • Divkāršs siltuma izstarotājs (piemēram, radiators un grīdas apsilde vienā telpā)
  • rH mērījums