Danfoss Icon2™ Main Controller
Danfoss Icon2™ galvenais kontrolieris tiek izmantots grīdas apkures un dzesēšanas sistēmām atsevišķu telpu vadībai.
To var konfigurēt kā vadu vai bezvadu sistēmu vai, ja nepieciešams, kā kombināciju.
Sistēmas centrālais elements ir Danfoss Icon2™ galvenais kontrolieris, kas konfigurē un savieno sistēmu.
Danfoss Icon2™ galvenā kontroliera uzstādīšana un iestatīšana ir vienkārša, izmantojot iepriekš definētu lietojumprogrammu un intuitīvu nodošanas ekspluatācijā lietotni.
Features and benefits
- Automātiskā balansēšana (PWM+), kas nodrošina, ka sistēmas hidraulisko balansēšanu veic galvenais kontrolieris, pamatojoties uz faktisko telpas pieprasījumu.
- Nav nepieciešama iepriekšēja iestatīšana uz kolektora
- Ieslēgšanas/izslēgšanas vadības iespēja
- NC/NO izpildmehānisma funkcionalitāte
- Dzesēšanas pārslēgšana:
- Pamata versija atbalsta tikai divu cauruļu sistēmas
- Atbalsta 2, 3 vai 4 cauruļu lietojumprogrammas dažādās konfigurācijās (3 un 4 cauruļu sistēmām nepieciešama Advanced versija)
- Plūsmas temperatūras kontrole (nepieciešama Advanced versija), var iestatīt vai nu fiksētu temperatūru, vai pieprasījumam atbilstošu plūsmas temperatūras kontroli
- Atbalsta vairāku galveno kontrolleru lietojumprogrammu (līdz 4 vienā sistēmā)
- 230 V barošanas izeja ar aizsargātu zemējumu cirkulācijas sūknim
- 230 V izejas jauda (piemēram, vienmēr ieslēgtai)
- Siltuma pieprasījuma signāla izeja (piemēram, bezsprieguma relejam)
- Bezvadu 2,4 GHz
- Elektrotīkla komunikācija (24 V vadu termostatiem)
- Iespēja apvienot vadu un bezvadu termostatus vienā instalācijā
- Viedās mājas integrācija gan iOS, gan Android ierīcēm (nepieciešama Ally™ vārteja vai saderīga ZigBee vārteja)