Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ radiatora termostats ir savienots radiatora termostats izmantošanai dzīvojamās telpās.

Danfoss Ally™ radiatora termostats ir kompakta un vienkārši lietojama ierīce ar bateriju, kam ir ar roku darbināma ripa un viena poga. Danfoss Ally™ radiatora termostats ir Zigbee sertificēts produkts, kas saderīgs ar Danfoss Ally™ vārteju un trešo pušu sertificētām sistēmām, kas izmanto Zigbee tehnoloģiju.

Danfoss Ally™ radiatora termostats ir viegli uzstādāms tikai 30 sekundēs! Šie adapteri ir pieejami visiem Danfoss un vairākuma citu radiatoru vārstu ražotāju termostatiskajiem vārstiem.

Features and benefits

  • Programmēšana un vadība, izmantojot ZigBee vārteju, ar manuālo režīmu lokālai darbībai
  • Enerģiju taupoša darbība ar precīzu PID temperatūras kontroli un adaptīvu mācīšanos
  • Viegli uzstādīt un viegli lietot
  • Atvērtā loga funkcija un vārsta darbināšanas funkcija
  • Viegli nolasāms, apgaismots LCD displejs ar 180° displeja pagriešanu
  • Regulējams min./maks. temperatūras diapazons
  • Bērnu bloķēšanas un sala aizsardzības funkcijas
  • Baterijas darbības laiks līdz 2 gadiem ar vizuālu brīdinājumu par zemu akumulatora uzlādes līmeni
  • Programmatūra jaunināma
  • Eu.bac sertificēts – licences nr. 24186, CA 0.4 līmenis