Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m

065-4410

STFW PN40 40-110/5m Misiņa ligzda

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsSTFW PN40 40-110/5m Misiņa ligzda
Apstiprinājuma standartsDIN EN 14597:2005-12 STW1077
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaDrošības temperatūras kontrole
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— temperatūra
Kapilārās caurules garums [m]5.0 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Laika konstante [s]120 "
Material DescriptionSTFW PN40 40-110/5m Bronze pocket
Montāžas versijabrīvi
Pieaugums Ks0.60
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsSTFW
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSTFW PN40
Sensora savienojumsR1 koniska ārējā vītne sask. ar DIN 2999
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]110 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]40 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm]24.0 mm
Temperatūras sensora garums [mm]500 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]210 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.167 Kilogram
Neto svars7.167 Kilogram
Volume36.026 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421808139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm