Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaTemp. kontrolieris
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— temperatūra
Kapilārās caurules garums [m]2.0 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Laika konstante [s]25 "
Material DescriptionRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Specifikācija
Vērtība
Montāžas versijabrīvi
Pieaugums Ks0.10
Product line08
Produkta veidsRAVK
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Sensora savienojumsM14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]65 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]25 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm]9.5 mm
Temperatūras sensora garums [mm]82 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]120 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.354 Kilogram
Neto svars0.354 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.93 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm