RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m
013U8063
RAVK PN16 25-65/2m
013U8063
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | RAVK PN16 25-65/2m |
| Daudzums iepakojuma formātā | 30 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Temp. kontrolieris |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsa caurules materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Izstrādājumu grupa | Termostatiskie izpildmehānismi |
| Kapilārās caurules garums [m] | 2.0 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Laika konstante [s] | 25 " |
| Material Description | RAVK Sensors. Temp. °C 25-65 |
| Montāžas versija | brīvi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pieaugums Ks | 0.10 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | RAVK |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | 013U8063 |
| Sensora savienojums | M14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999 |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 25 °C |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūras sensora garums [mm] | 82 mm |
| Temperatūras sensora materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] | 120 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.42 Kilogram |
| Neto svars | 0.42 Kilogram |
| Volume | 1.372 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500491 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |