Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsRAVI PN10 43-65/2m
Apstiprinājuma standartsDIN EN 14597:2005-12 TR838
Ātruma tipsSlower (restriction)
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaTemp. kontrolieris
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— temperatūra
Kapilārās caurules garums [m]2.0 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Laika konstante [s]3 "
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Montāžas versijaAtgaita
Specifikācija
Vērtība
Pieaugums Ks0.25
Product line08
Produkta veidsRAVI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRAVI PN10
Sensora savienojumsM14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]65 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]43 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm]9.5 mm
Temperatūras sensora garums [mm]150 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Temperatūras sensora montāžaSensors siltāks
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]70 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.456 Kilogram
Neto svars0.456 Kilogram
Volume2.351 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm