QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— temperatūra |
| Kapilāra materiāls | Varš |
| Kapilārās caurules garums [m] | 2.2 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | QTL |
| Produkts ar uzlīmi | No |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 45 °C |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūras sensora garums [mm] | 69 mm |
| Temperatūras sensora materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] | 90 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.252 Kilogram |
| Neto svars | 0.252 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |