Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: QTL

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— temperatūra
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Specifikācija
Vērtība
Product line08
Produkta veidsQTL
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.17 Kilogram
Neto svars1.07 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume6.16 Liter
EAN/UPC5715162236048