Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL termostata 45-60 2m kapilārā caurule

003L3534

QTL termostata 45-60 2m kapilārā caurule

Ieteicamā nomaiņa: 003L3536

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsQTL termostata 45-60 2m kapilārā caurule
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— temperatūra
Kapilāra materiālsVarš
Kapilārās caurules garums [m]2.2 m
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsQTL
Produkts ar uzlīmiNo
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]45 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm]9.5 mm
Temperatūras sensora garums [mm]69 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]90 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.252 Kilogram
Neto svars0.23 Kilogram
Volume1.365 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm