Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, -10 °C - 40 °C, 210 mm, 5 m

065-0600

AVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Misiņa lig.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsAVT PN25 -10-40/5m 210mm R3/4 Misiņa lig.
Apstiprinājuma standartsDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaTemp. kontrolieris
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaIzpildmehānismi— temperatūra
Kapilārās caurules garums [m]5.0 m
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Laika konstante [s]50 "
Material DescriptionAVT DN32-50 term.izpildm.Temp.-10-40°C
Montāžas versijabrīvi
Pieaugums Ks0.30
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsAVT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAVT1
Sensora ligzdas garums [mm]215 mm
Sensora ligzdas materiālsMisiņš
Sensora savienojumsM22x1 / R3/4 ār. vītne sask. DIN 2999
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]40 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]-10 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm]16.0 mm
Temperatūras sensora garums [mm]210 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]90 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.678 Kilogram
Neto svars1.678 Kilogram
Volume5.607 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421544235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm