Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 50 °C - 90 °C, Iekšējā vītne

003N8218

FJV PN16 20/3,4 50-90 iekš. Rp atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsFJV PN16 20/3,4 50-90 iekš. Rp atgaita
Apstiprinājuma standartsETA VA 1.54/18952
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametrs [mm]20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaTemp. ierobežotājs
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Kapilārās caurules garums [m]0.0 m
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Konusa/ sēžas plombējuma materiālsNBR / misiņš W. nr. 2.0402
Kvs vērtības [m³/h]3.40 m³/h
Material DescriptionFJV 20 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Specifikācija
Vērtība
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsRp 3/4
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Product line08
Produkta veidsFJV
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsISO 7/1
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Spiediena klasePN 16
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]90 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta konusa materiālsNBR gumija
Vārsta korpusa materiālsMisiņš CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402
Vārsta sēžas materiālsCr Ni tērauds W. nr. 1.4301
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.372 Kilogram
Neto svars1.303 Kilogram
Volume4.082 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421100875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm