FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Iekšējā vītne
003N8217
FJV PN16 15/1,9 50-90 iekš. Rp atgaita
003N8217
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | FJV PN16 15/1,9 50-90 iekš. Rp atgaita |
| Apstiprinājuma standarts | ETA VA 1.54/18952 |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diametrs [mm] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 10.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Temp. ierobežotājs |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Temperatūras kontrolieri |
| Kapilārās caurules garums [m] | 0.0 m |
| Kavitācijas koeficients | 0.40 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konusa/ sēžas plombējuma materiāls | NBR / misiņš W. nr. 2.0402 |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | FJV 15 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10 |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | Rp 1/2 |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FJV |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | ISO 7/1 |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 50 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Vārsta izmērs | DN 15 |
| Vārsta konusa materiāls | NBR gumija |
| Vārsta korpusa materiāls | Misiņš CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |
| Vārsta sēžas materiāls | Cr Ni tērauds W. nr. 1.4301 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.352 Kilogram |
| Neto svars | 1.284 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |