FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Ārējā vītne
003N5118
FJV 20 Termostatiskais vārsts 20-60#C
003N5118
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | FJV 20 Termostatiskais vārsts 20-60#C |
| Apstiprinājuma standarts | ETA VA 1.54/18952 |
| Atgriezes ierobežotāja funkcija | Jā |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diametrs [mm] | 20 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 10.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Temp. ierobežotājs |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Jā |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājumu grupa | Temperatūras kontrolieri |
| Kapilārās caurules garums [m] | 0.0 m |
| Kavitācijas koeficients | 0.40 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konusa/ sēžas plombējuma materiāls | NBR / DZR misiņš BS 2872 / CZ132 |
| Kvs vērtības [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | FJV PN16 20/3,4 20-60 ext G return |
| Montāžas versija | Atgaita |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | G 1 A |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | FJV |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | ISO 228/1 |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatūras kontrole | Nr. |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta konusa materiāls | NBR gumija |
| Vārsta korpusa materiāls | DZR misiņš BS 2872/ CZ132 |
| Vārsta sēžas materiāls | Cr Ni tērauds W. nr. 1.4301 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.332 Kilogram |
| Neto svars | 1.319 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |