Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - complete controller

AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Ārējā vītne

003L7020

AVTQ PN16 20/3,2 35C vītnes atgaita

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsAVTQ PN16 20/3,2 35C vītnes atgaita
Atgriezes ierobežotāja funkcijaNr.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametrs [mm]20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]4.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kompensācijas temp. kontrolieris
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Kapilārās caurules garums [m]1.0 m
Kavitācijas koeficients0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Konusa/ sēžas plombējuma materiālsEPDM / nerūsējošais tērauds 1.4571
Kvs vērtības [m³/h]3.20 m³/h
Material DescriptionAVTQ PN16 20/3,2 35C thread return
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]< 0.05
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 1 A
Plūsmas raksturlīkneDalīta
Plūsmas vadībaNr.
Product line08
Produkta veidsAVTQ
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikācija
Vērtība
Reakcijas laiks, aizvēršana [s]4 "
Reakcijas laiks, atvēršana [s]4 "
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN
Sensora savienojumsM22x1 / R3/4 ār. vītne sask. DIN 2999
Spiediena klasePN 16
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]45 °C
Temperatūras kontrole
Temperatūras sensora diametrs [mm]15.0 mm
Temperatūras sensora garums [mm]90 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vadības attiecība100:1
Vadības diafragmas materiālsEPDM
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta konusa materiālsEPDM gumija
Vārsta korpusa materiālsRg5 W. nr. 2.1096.01
Vārsta sēžas materiālsCr Ni tērauds W. nr. 1.4404
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas alternatīva 2 DHWKarstais ūdens (hlora (cl) saturs maks. 200 PPM)
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]130 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.572 Kilogram
Neto svars3.572 Kilogram
Volume6.935 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421500828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm