AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Ārējā vītne
003L7015
AVTQ PN16 15/1,6 40C vītnes atgaita
003L7015
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | AVTQ PN16 15/1,6 40C vītnes atgaita |
| Atgriezes ierobežotāja funkcija | Nr. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 6 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diametrs [mm] | 15 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 6.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Plūsmas kompensācijas temp. kontrolieris |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsa caurules materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Izstrādājumu grupa | Temperatūras kontrolieri |
| Kapilārās caurules garums [m] | 1.0 m |
| Kavitācijas koeficients | 0.60 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konusa/ sēžas plombējuma materiāls | EPDM / nerūsējošais tērauds 1.4571 |
| Kvs vērtības [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | AVTQ-15 KARST.ŪDENS REGULATORS |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Noplūdes ātrums [% Kvs] | < 0.05 |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | G 3/4 A |
| Plūsmas raksturlīkne | Dalīta |
| Plūsmas vadība | Nr. |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVTQ |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reakcijas laiks, aizvēršana [s] | 4 " |
| Reakcijas laiks, atvēršana [s] | 4 " |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma standarts | ISO 228/1 |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| SCIP dokumentācija nr. | 78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return |
| Sensora savienojums | M22x1 / R3/4 ār. vītne sask. DIN 2999 |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 45 °C |
| Temperatūras kontrole | Jā |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 15.0 mm |
| Temperatūras sensora garums [mm] | 90 mm |
| Temperatūras sensora materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Vadības attiecība | 100:1 |
| Vadības diafragmas materiāls | EPDM |
| Vārsta izmērs | DN 15 |
| Vārsta konusa materiāls | EPDM gumija |
| Vārsta korpusa materiāls | Rg5 W. nr. 2.1096.01 |
| Vārsta sēžas materiāls | Cr Ni tērauds W. nr. 1.4404 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas alternatīva 2 DHW | Karstais ūdens (hlora (cl) saturs maks. 200 PPM) |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 100 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] | 130 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.555 Kilogram |
| Neto svars | 3.494 Kilogram |
| Volume | 6.25 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421511183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |