Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Ārējā vītne

003L3525

AVTQ galvenais kontr. DN15 bez vadības k., at. iep.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsAVTQ galvenais kontr. DN15 bez vadības k., at. iep.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]6.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaPlūsmas kompensācijas temp. kontrolieris
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Kapilārās caurules garums [m]1.0 m
Kavitācijas koeficients0.60
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Konusa/ sēžas plombējuma materiālsEPDM / nerūsējošais tērauds 1.4571
Kvs vērtības [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionAVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs]< 0.05
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 3/4 A
Plūsmas raksturlīkneDalīta
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsAVTQ
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reakcijas laiks, aizvēršana [s]4 "
Reakcijas laiks, atvēršana [s]4 "
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Sensora savienojumsM22x1 / R3/4 ār. vītne sask. DIN 2999
Spiediena klasePN 16
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]45 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm]15.0 mm
Temperatūras sensora garums [mm]90 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vadības attiecība100:1
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa materiālsEPDM gumija
Vārsta korpusa materiālsRg5 W. nr. 2.1096.01
Vārsta sēžas materiālsCr Ni tērauds W. nr. 1.4404
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas alternatīva 2 DHWKarstais ūdens (hlora (cl) saturs maks. 200 PPM)
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]100 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]130 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.9 Kilogram
Neto svars2.9 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume10.479 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm