Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Iekšējā vītne

003N8142

AVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m iekš. Rp pl./ atg.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsAVTB PN16 20/3,4 30-100 2,3m iekš. Rp pl./ atg.
Apstiprinājuma standartsETA VA 1.54/18952
Atgriezes ierobežotāja funkcijaNr.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametrs [mm]20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaTemp. kontrolieris
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TJā
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Kapilārās caurules garums [m]2.3 m
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Konusa/ sēžas plombējuma materiālsNBR / misiņš W. nr. 2.0402
Kvs vērtības [m³/h]3.40 m³/h
Laika konstante [s]25 "
Material DescriptionAVTB-20 TERMOST.VĀRSTS 30-100/
Montāžas versijabrīvi
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsRp 3/4
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP10
Product line08
Produkta veidsAVTB
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reakcijas laiks, aizvēršana [s]25 "
Reakcijas laiks, atvēršana [s]25 "
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsISO 7/1
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Sensora savienojumsM14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999
Spiediena klasePN 16
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]100 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]30 °C
Temperatūras kontroleJā
Temperatūras sensora diametrs [mm]9.5 mm
Temperatūras sensora garums [mm]150 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vārsta izmērsDN 20
Vārsta konusa materiālsNBR gumija
Vārsta korpusa materiālsMisiņš CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402
Vārsta sēžas materiālsCr Ni tērauds W. nr. 1.4301
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]130 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.574 Kilogram
Neto svars1.376 Kilogram
Volume4.082 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421100745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm