AVTB (ātrs), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Iekšējā vītne
003N7252
AVTB 20 Termostatiskais vārsts 20-60#C
003N7252
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | AVTB 20 Termostatiskais vārsts 20-60#C |
| Apstiprinājuma standarts | ETA VA 1.54/18952 |
| Atgriezes ierobežotāja funkcija | Nr. |
| Atļautās vielas | District heating/cooling circulation water |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diametrs [mm] | 20 mm |
| Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 10.00 bar |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Temp. kontrolieris |
| Funkcija VSP - P | Nr. |
| Funkcija VSP - Q | Nr. |
| Funkcija VSP - T | Nr. |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsa caurules materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Izstrādājumu grupa | Temperatūras kontrolieri |
| Kapilārās caurules garums [m] | 2.0 m |
| Kavitācijas koeficients | 0.40 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konusa/ sēžas plombējuma materiāls | NBR / misiņš W. nr. 2.0402 |
| Kvs vērtības [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int NPT flo/re |
| Nominālais spiediens [bar] | 16 bar |
| Pieslēgvietu skaits | 2 |
| Pievienošanas izmērs | NPT 3/4 |
| Plūsmas raksturlīkne | Lineāri |
| Plūsmas vadība | Nr. |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| PN alternatīva VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVTB (ātrs) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reakcijas laiks, aizvēršana [s] | 3 " |
| Reakcijas laiks, atvēršana [s] | 3 " |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Iekšējā vītne |
| Sensora savienojums | M14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999 |
| Spiediena klase | PN 16 |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatūras kontrole | Jā |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūras sensora garums [mm] | 180 mm |
| Temperatūras sensora materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Temperatūras sensora montāža | Aukstāks |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Vārsta izmērs | DN 20 |
| Vārsta konusa materiāls | NBR gumija |
| Vārsta korpusa materiāls | Misiņš CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402 |
| Vārsta sēžas materiāls | Cr Ni tērauds W. nr. 1.4301 |
| Vielas alternatīva | Glikola ūdens līdz 30% |
| Vielas pH [Max] | 10 |
| Vielas pH [Min] | 7 |
| Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
| Vielas temperatūra [°C] [Min] | 2 °C |
| Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] | 90 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.72 Kilogram |
| Neto svars | 1.634 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156185 |
| Proposition 65 | Cancer |