Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 3/4# NPT MISIŅA TEMP. REGULATORA DZESĒŠANA,

003N7032RA

3/4# NPT MISIŅA TEMP. REGULATORA DZESĒŠANA,

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
Apraksts3/4# NPT MISIŅA TEMP. REGULATORA DZESĒŠANA,
Apstiprinājuma standartsETA VA 1.54/18952
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametrs [mm]20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaTemp. kontrolieris
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Kapilārās caurules garums [m]0.0 m
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Konusa/ sēžas plombējuma materiālsNBR / DZR misiņš BS 2872 / CZ132
Kvs vērtības [m³/h]3.40 m³/h
Material Description3/4" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsNPT 3/4
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Product line08
Produkta veidsAVTB-RA
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reakcijas laiks, aizvēršana [s]15 "
Reakcijas laiks, atvēršana [s]3 "
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiIekšējā vītne
Sensora savienojumsM22x1 / R3/4 ār. vītne sask. DIN 2999
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]30 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]0 °C
Temperatūras sensora diametrs [mm]18.0 mm
Temperatūras sensora garums [mm]210 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vārsta konusa materiālsNBR gumija
Vārsta korpusa materiālsMisiņš CuZn40Pb2 W. nr. 2.0402
Vārsta sēžas materiālsCr Ni tērauds W. nr. 1.4301
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]55 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.739 Kilogram
Neto svars1.739 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm