Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (ātrs), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Ārējā vītne

003N5114

AVTB 15 Termostatiskais vārsts 20-60#C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsAVTB 15 Termostatiskais vārsts 20-60#C
Apstiprinājuma standartsETA VA 1.54/18952
Atgriezes ierobežotāja funkcijaNr.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
FunkcijaTemp. kontrolieris
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TJā
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Kapilārās caurules garums [m]2.0 m
Kavitācijas koeficients0.40
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Konusa/ sēžas plombējuma materiālsNBR / DZR misiņš BS 2872 / CZ132
Kvs vērtības [m³/h]1.90 m³/h
Laika konstante [s]3 "
Material DescriptionAVTB DN15 Sensors Kvs 1.9, Temp.20-60°C
Montāžas versijaAtgaita
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 3/4 A
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Specifikācija
Vērtība
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP10
Product line08
Produkta veidsAVTB (ātrs)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Reakcijas laiks, aizvēršana [s]3 "
Reakcijas laiks, atvēršana [s]3 "
Satur akumulatoriNo
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Sensora savienojumsM14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999
Spiediena klasePN 16
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]20 °C
Temperatūras kontroleJā
Temperatūras sensora diametrs [mm]9.5 mm
Temperatūras sensora garums [mm]180 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Temperatūras sensora montāžaSensors siltāks
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa materiālsNBR gumija
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš BS 2872/ CZ132
Vārsta sēžas materiālsCr Ni tērauds W. nr. 1.4301
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]90 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.568 Kilogram
Neto svars1.49 Kilogram
Volume4.082 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421100493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm