Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (ātrs), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Ārējā vītne

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ār. G atg., at. iep.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min]0 °C
AprakstsAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ār. G atg., at. iep.
Apstiprinājuma standartsETA VA 1.54/18952
Atgriezes ierobežotāja funkcijaNr.
Atļautās vielasDistrict heating/cooling circulation water
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diametrs [mm]15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max]10.00 bar
FunkcijaTemp. kontrolieris
Funkcija VSP - PNr.
Funkcija VSP - QNr.
Funkcija VSP - TNr.
Impulsa caurules materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Izstrādājumu grupaTemperatūras kontrolieri
Kapilārās caurules garums [m]2.0 m
Kavitācijas koeficients0.40
Konusa/ sēžas plombējuma materiālsNBR / DZR misiņš BS 2872 / CZ132
Kvs vērtības [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m ext G ret, I-p
Nominālais spiediens [bar]16 bar
Pieslēgvietu skaits2
Pievienošanas izmērsG 3/4 A
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Plūsmas vadībaNr.
PN alternatīva VSP10
Product line08
Specifikācija
Vērtība
Produkta veidsAVTB (ātrs)
Reakcijas laiks, aizvēršana [s]3 "
Reakcijas laiks, atvēršana [s]3 "
Savienojuma standartsISO 228/1
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Sensora savienojumsM14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999
Spiediena klasePN 16
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min]20 °C
Temperatūras kontrole
Temperatūras sensora diametrs [mm]9.5 mm
Temperatūras sensora garums [mm]180 mm
Temperatūras sensora materiālsVarš, mat. Nr. 2.0090
Temperatūras sensora montāžaAukstāks
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max]50 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min]-20 °C
Vārsta izmērsDN 15
Vārsta konusa materiālsNBR gumija
Vārsta korpusa materiālsDZR misiņš BS 2872/ CZ132
Vārsta sēžas materiālsCr Ni tērauds W. nr. 1.4301
Vielas alternatīvaGlikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max]10
Vielas pH [Min]7
Vielas temperatūra [°C] [Max]130 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min]2 °C
Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max]90 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.001 Kilogram
Neto svars0.001 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3.584 Liter
EAN/UPC5702428486927