AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m
003N0151
AVTB termost. izp. 20-65 1m ?14,5x87mm
003N0151
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | AVTB termost. izp. 20-65 1m ?14,5x87mm |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Temp. kontrolieris |
| Impulsa caurules materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— temperatūra |
| Kapilārās caurules garums [m] | 2.0 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Laika konstante [s] | 25 " |
| Material Description | AVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVTB |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Sensora savienojums | M14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999 |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 14.5 mm |
| Temperatūras sensora garums [mm] | 87 mm |
| Temperatūras sensora materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] | 95 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.56 Kilogram |
| Neto svars | 0.532 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100080 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |