AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m
003N0131
AVTB termost. izp. 30-100 2,3m #9,5x150mm
003N0131
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 0 °C |
| Apraksts | AVTB termost. izp. 30-100 2,3m #9,5x150mm |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Funkcija | Temp. kontrolieris |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Impulsa caurules materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Izstrādājumu grupa | Izpildmehānismi— temperatūra |
| Kapilārās caurules garums [m] | 2.3 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Laika konstante [s] | 25 " |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | TERMOST.ELEMENTS30-100/9.5 2,3 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | AVTB |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Sensora savienojums | M14x1 / R1/2 ār. vītne sask. DIN 2999 |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] | 30 °C |
| Temperatūras sensora diametrs [mm] | 9.5 mm |
| Temperatūras sensora garums [mm] | 150 mm |
| Temperatūras sensora materiāls | Varš, mat. Nr. 2.0090 |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] | 50 °C |
| Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] | -20 °C |
| Vielas temperatūra pie sensora [°C] [Max] | 130 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.42 Kilogram |
| Neto svars | 0.399 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |