Iegremdēšanas ligzdas, Izstrādājuma tipam: AVT, 210 mm, R 3/4, Nerūsējošs tērauds
065-4417
Iegr. ligzda, AVT ,16mm, SS (sensors 210), PN25
065-4417
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Iegr. ligzda, AVT ,16mm, SS (sensors 210), PN25 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 210.0 mm |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma tipam | AVT |
| Izstrādājumu grupa | Montāžas daļas— SAC |
| Material Description | Imm.pocket,AVT,16mm,SS(Sensor 210),PN25 |
| Materiāls | Nerūsējošs tērauds |
| Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] | 50 mm |
| Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] | 32 mm |
| Pievienošanas izmērs | R 3/4 |
| Product line | 08 |
| Produkta veids | Iegremdēšanas ligzdas |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojumu tipi | Ārējā vītne |
| Spiediena klase | PN 25 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.202 Kilogram |
| Neto svars | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.256 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |