Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Iegremdēšanas ligzdas, Izstrādājuma tipam: AVT, 210 mm, R 3/4, Misiņš

065-4416

Iegr. ligzda, AVT ,16mm, misiņš (sens. 210), PN25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIegr. ligzda, AVT ,16mm, misiņš (sens. 210), PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]210.0 mm
Izstrādājuma tipamAVT
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImm.pocket,AVT,16mm,Brass(Sens.210),PN25
MateriālsMisiņš
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]50 mm
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]32 mm
Pievienošanas izmērsR 3/4
Product line08
Produkta veidsIegremdēšanas ligzdas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 25

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.207 Kilogram
Neto svars0.177 Kilogram
Volume4.546 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421812723
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm