Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Iegremdēšanas ligzdas, Izstrādājuma tipam: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Nerūsējošs tērauds

065-4415

Iegr. ligzda, AVT ; RAVI/K, 9,5mm, SS (sensors 170), PN25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIegr. ligzda, AVT ; RAVI/K, 9,5mm, SS (sensors 170), PN25
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]170.0 mm
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma tipamAVTRAVI/K
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImm.pocket,AVT,9.5mm,SS(Sensor 170),PN25
MateriālsNerūsējošs tērauds
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Specifikācija
Vērtība
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]25 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]15 mm
Pievienošanas izmērsR 1/2
Product line08
Produkta veidsIegremdēšanas ligzdas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
Spiediena klasePN 25

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.1 Kilogram
Neto svars0.09 Kilogram
Volume2.025 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm