Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Iegremdēšanas ligzdas, Izstrādājuma tipam: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Misiņš

065-4414

Iegr. ligzda, AVT; RAVI/K, 9,5mm, misiņš (sens. 170) PN25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIegr. ligzda, AVT; RAVI/K, 9,5mm, misiņš (sens. 170) PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]170.0 mm
Izstrādājuma tipamAVTRAVI/K
Izstrādājumu grupaMontāžas daļas— SAC
Material DescriptionImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
MateriālsMisiņš
Nominālais spiediens [bar]25 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max]25 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min]15 mm
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsR 1/2
Product line08
Produkta veidsIegremdēšanas ligzdas
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojumu tipiĀrējā vītne
SCIP dokumentācija nr.8da7413c-b1bc-4889-8b60-6a33e67a96af
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsImm.pocket,AVT,9.5mm,Brass(Sens.170)PN25
Spiediena klasePN 25

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.143 Kilogram
Neto svars0.13 Kilogram
Volume0.251 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421812709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm